- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1541Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Upínací síla F3 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1541.00500 | ocel | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 281,71 CZK | | K1541.10500 | nerezová ocel | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 495,92 CZK | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | A1 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1541.00500 | ocel | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 281,71 CZK | | K1541.10500 | nerezová ocel | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 495,92 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|