- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1464Upínací kusy stavitelné pro rychloupínače se snímačem síly |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rozpěrné pouzdro z nerezové oceli. Závitový kolík z nerezové oceli. Krytka z termoplastu.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Termoplast černý.Upozornění:Použitý termoplast se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a tuhostí. Použití:Upínací kus slouží k nastavení upínací síly u rychloupínače se snímačem síly. Pro různě silné obrobky jsou k dispozici různě vysoké upínací kusy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1464.11306X18 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 203,58 CZK | | K1464.11306X21 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 21 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 205,92 CZK | | K1464.11306X23 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 23 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 208,78 CZK | | K1464.11306X26 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 26 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 212,16 CZK | | K1464.11306X29 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 29 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 214,76 CZK | | K1464.11306X32 | přestavitelné | M6 | 17 | 13 | 5 | 32 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 218,14 CZK | | K1464.11308X22 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 22 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 209,04 CZK | | K1464.11308X25 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 25 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 212,42 CZK | | K1464.11308X28 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 28 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 215,28 CZK | | K1464.11308X31 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 31 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 218,40 CZK | | K1464.11308X34 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 34 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 221,52 CZK | | K1464.11308X37 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 37 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 223,86 CZK | | K1464.11308X40 | přestavitelné | M8 | 17 | 13 | 5 | 40 | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 227,24 CZK | | K1464.11306 | sada | M6 | 17 | 13 | 5 | - | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | | | 1 263,86 CZK | | K1464.11308 | sada | M8 | 17 | 13 | 5 | - | 8 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | 1 528,02 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|