Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
K2110

Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.Provedení: červené, odolné vůči oleji.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2110 Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním 131 kB

Výkresy

Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB

DLpro
rychloupínače
CADPřís.CenaObjednat
K2110.034141481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700 24,88 CZK
K2110.0401514,591540K1547.01000, K1547.11000 24,88 CZK
K2110.0431615111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.12000 29,46 CZK
K2110.0571714101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600 29,46 CZK
K2110.0591915111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400, 34,32 CZK
K2110.08124161424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000 42,33 CZK
K2110.08324161624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500, 49,48 CZK
K2110.0862718172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400 54,34 CZK
K2110.092271917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000, 59,20 CZK
K2110.11834192434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400 62,35 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33