- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1254Miniaturní vertikální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:U provedení K1254.0800 je součástí dodávky i neoprenový díl.Příslušenství:K0688 K0689 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Upínací síla F3 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1254.0800 | ocel | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 | | | 384,96 CZK | | K1254.1800 | nerezová ocel | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 | | | 791,93 CZK | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | A1 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1254.0800 | ocel | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x44 | | | 384,96 CZK | | K1254.1800 | nerezová ocel | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x40 | | | 791,93 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|