Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: zinkováno a modře pasivováno.Upozornění:Desky adaptéru lze používat v kombinaci s rychloupínači. Umožňují pružně ustavení do polohy rychloupínačů, které jsou na nich připevněny.
Desky adaptéru se upínají pomocí excentrických upínacích modulů na strojní stůl.
Přednosti:Pružná možnost posouvání a polohování
Flexibilní výšková montáž díky adaptéru.
Zjednodušená montáž díky otvoru u provedení B.
Příslušenství:Excentrické upínací moduly K0754
Rychloupínače K....
Odkaz na výkres:
Provedení A: uzavřené
Provedení B: otevřené
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1211 Deska adaptéru kruhová 575 kB

Výkresy (celkový přehled)

Deska adaptéru kruhová

Deska adaptéru kruhová, provedení A

více informací

Výkresy

Deska adaptéru kruhová, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2BB1B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADPřís.CenaObjednat
K1211.145Auzavřený4030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 814,53 CZK

Deska adaptéru kruhová, provedení B

více informací

Výkresy

Deska adaptéru kruhová, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADPřís.CenaObjednat
K1211.1145Botevřený403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 931,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33