Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou rukojetí
K0088

Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel. Tělo z tvárné litiny (GJS).Provedení: Fosfátováno. Ruční páka pozinkována a chromátována.
Madlo z plastu odolné vůči oleji.
Upozornění:Upínač lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.
Pro posun dopředu a zpět jsou upínače vybaveny dorazy zdvihu.
Příslušenství:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0088 Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou rukojetí 199 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MZdvih
S
Děrová
šablona
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Úhel
rozevření
držadla
CADPřís.CenaObjednat
K0088.0600modrá892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  1 513,23 CZK
K0088.1200modrá13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  2 441,01 CZK
K0088.2500modrá1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  3 602,17 CZK
K0088.5000modrá2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  5 578,14 CZK
K0088.060003červená892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  1 513,23 CZK
K0088.120003červená13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  2 441,01 CZK
K0088.250003červená1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  3 602,17 CZK
K0088.500003červená2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  5 578,14 CZK
Objednací číslo

Posuvná tyč vysunutá / Upínací síla F1 NCADPřís.CenaObjednat
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  1 513,23 CZK
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  2 441,01 CZK
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  3 602,17 CZK
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  5 578,14 CZK
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  1 513,23 CZK
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  2 441,01 CZK
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  3 602,17 CZK
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  5 578,14 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33