Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K1553

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z oceli.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1553 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 248 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1553.1041X10tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 102,49 CZK
K1553.1041X15tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 102,49 CZK
K1553.1041X20tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 102,49 CZK
K1553.1051X10tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 102,49 CZK
K1553.1051X15tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 102,49 CZK
K1553.1051X20tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 102,49 CZK
K1553.1051X25tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 102,49 CZK
K1553.2051X10tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.2051X15tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.2051X20tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.2051X25tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.2051X30tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.2051X40tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.2061X10tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.2061X15tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.2061X20tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.2061X25tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.2061X30tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.2061X40tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.2081X10tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.2081X15tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.2081X20tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.2081X25tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.2081X30tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.2081X40tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.3081X20tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 153,97 CZK
K1553.3081X25tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 153,97 CZK
K1553.3081X30tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 153,97 CZK
K1553.3081X40tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 160,76 CZK
K1553.3101X20tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 153,97 CZK
K1553.3101X25tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 153,97 CZK
K1553.3101X30tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 153,97 CZK
K1553.3101X40tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 160,76 CZK
K1553.10484X10bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 102,49 CZK
K1553.10484X15bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 102,49 CZK
K1553.10484X20bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 102,49 CZK
K1553.10584X10bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 102,49 CZK
K1553.10584X15bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 102,49 CZK
K1553.10584X20bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 102,49 CZK
K1553.10584X25bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 102,49 CZK
K1553.20584X10bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.20584X15bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.20584X20bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.20584X25bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.20584X30bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.20584X40bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.20684X10bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.20684X15bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.20684X20bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.20684X25bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.20684X30bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.20684X40bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.20884X10bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 121,45 CZK
K1553.20884X15bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 121,45 CZK
K1553.20884X20bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 121,45 CZK
K1553.20884X25bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 121,45 CZK
K1553.20884X30bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 121,45 CZK
K1553.20884X40bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 123,08 CZK
K1553.30884X20bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 153,97 CZK
K1553.30884X25bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 153,97 CZK
K1553.30884X30bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 153,97 CZK
K1553.30884X40bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 160,76 CZK
K1553.31084X20bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 153,97 CZK
K1553.31084X25bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 153,97 CZK
K1553.31084X30bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 153,97 CZK
K1553.31084X40bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 160,76 CZK

Pokyny k tomuto zboží