Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Krytka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122_SE Upínací páky s krytkou s vnějším závitem, satinované 239 kB

Výkresy

Upínací páky s krytkou s vnějším závitem, satinované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.92061X152černá RAL 9005satinovanýM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92061X202černá RAL 9005satinovanýM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92061X252černá RAL 9005satinovanýM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92061X302černá RAL 9005satinovanýM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92061X352černá RAL 9005satinovanýM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92061X402černá RAL 9005satinovanýM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92061X452černá RAL 9005satinovanýM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92061X502černá RAL 9005satinovanýM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92061X552černá RAL 9005satinovanýM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92061X602černá RAL 9005satinovanýM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X152černá RAL 9005satinovanýM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92081X202černá RAL 9005satinovanýM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92081X252černá RAL 9005satinovanýM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92081X302černá RAL 9005satinovanýM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92081X352černá RAL 9005satinovanýM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X402černá RAL 9005satinovanýM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X452černá RAL 9005satinovanýM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X502černá RAL 9005satinovanýM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X552černá RAL 9005satinovanýM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92081X602černá RAL 9005satinovanýM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X152černá RAL 9005satinovanýM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92101X202černá RAL 9005satinovanýM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92101X252černá RAL 9005satinovanýM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92101X302černá RAL 9005satinovanýM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92101X352černá RAL 9005satinovanýM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X402černá RAL 9005satinovanýM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X452černá RAL 9005satinovanýM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X502černá RAL 9005satinovanýM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X552černá RAL 9005satinovanýM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92101X602černá RAL 9005satinovanýM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.93081X153černá RAL 9005satinovanýM81516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93081X203černá RAL 9005satinovanýM82016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93081X253černá RAL 9005satinovanýM82516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93081X303černá RAL 9005satinovanýM83016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93081X353černá RAL 9005satinovanýM83516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93081X403černá RAL 9005satinovanýM84016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93081X453černá RAL 9005satinovanýM84516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93081X503černá RAL 9005satinovanýM85016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93081X553černá RAL 9005satinovanýM85516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93081X603černá RAL 9005satinovanýM86016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X153černá RAL 9005satinovanýM101516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93101X203černá RAL 9005satinovanýM102016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93101X253černá RAL 9005satinovanýM102516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93101X303černá RAL 9005satinovanýM103016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93101X353černá RAL 9005satinovanýM103516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X403černá RAL 9005satinovanýM104016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X453černá RAL 9005satinovanýM104516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X503černá RAL 9005satinovanýM105016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X553černá RAL 9005satinovanýM105516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93101X603černá RAL 9005satinovanýM106016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK