Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací excentr z oceli, s upínací pákou, provedení A
K2049_A

Upínací excentr z oceli, s upínací pákou, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Rozměr A se vztahuje na vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).

Aby se minimalizovalo poškrábání obrobku, doporučujeme použít provedení B s upínacím plechem.

Díky šestihrannému tvaru lze upínací páku namontovat v krocích po 60° a nastavit ji tak podle uživatele.
Přednosti:- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
- Upínání bez použití nářadí pomocí upínací páky
Příslušenství:Upínací plech K2050.Odkaz na výkres:
(1) upínací šroub
(2) pružný kroužek
(3) upínací páka
(4) imbusový klíč
(5) upínací excentr
(6) upínací plech
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2049_A Upínací excentr z oceli, s upínací pákou, provedení A 215 kB

Výkresy

Upínací excentr z oceli, s upínací pákou, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníADD1D2HH1H2H3H4CADPřís.CenaObjednat
K2049.080Abez upínacího plechu7,112M81061291,58,5 794,43 CZK
K2049.100Abez upínacího plechu8,314M1012715111,810 816,27 CZK
K2049.120Abez upínacího plechu9,516M1214818132,212 838,11 CZK
Objednací čísloProvedeníLL1RZdvih
S
SWUpínací
síla
(kN)
Doporučený
utahovací moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2049.080A68,2252,22,50,31,2 794,43 CZK
K2049.100A79,5302,530,53 816,27 CZK
K2049.120A810,9402,95,50,76 838,11 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33