- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0027Excentrické upínací šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel. Šestihran z mosazi.Provedení: Kaleno na 10.9 a brynýrováno.Upozornění:Upínací excentrické šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky lze použít přímo na strojním stole nebo v deskách s T-drážkami. Průchozím závitovým kolíkem se prvek podpírá v T-drážce. Pro zamezení vzniku otlaků na dně T-drážky se doporučuje použít tenké podložky.Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | N | H | H1 | H2 | L | SW | S1 (upínací dráha) | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0027.08 | M6 | 8 | 4,8 | 9,6 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 836,84 CZK | | K0027.10 | M6 | 10 | 4,8 | 14 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 752,18 CZK | | K0027.12 | M8 | 12 | 4,8 | 15,5 | 6,5 | 28 | 21 | 1 | 3,6 | | | 779,92 CZK | | K0027.14 | M10 | 14 | 6,4 | 22 | 8,5 | 30,5 | 21 | 1,6 | 9 | | | 813,38 CZK | | K0027.16 | M12 | 16 | 9,5 | 22,5 | 9 | 30,5 | 25 | 2 | 18 | | | 813,38 CZK | | K0027.18 | M12 | 18 | 9,5 | 28,5 | 10 | 34,5 | 25 | 2 | 18 | | | 874,87 CZK | | K0027.20 | M16 | 20 | 12,7 | 32 | 12 | 39 | 30 | 2,5 | 27 | | | 1 315,03 CZK | | K0027.22 | M16 | 22 | 12,7 | 38,2 | 14 | 44 | 30 | 2,5 | 27 | | | 1 702,84 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|