- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0031Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou, posuvné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen, brynýrován a opěrná lišta broušena. Svěrací podložka cementování vytvrzena a potažena mosazí.Upozornění:Pomocí dvou dorazů a jednoho či dvou excentrických upínacích šroubů se svěracím prvkem a posuvným dorazem je možné upínací přípravek s malými náklady individuálně upravit.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Vhodný upevňovací šroub | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | G | SW | Podélný otvor | Upínací síla (kN) | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0031.08 | M8 | 63,5 | 21 | 13,5 | 19 | 8,4 | 13,4 | 15,9 | 11,684 -0,013 | 6,6 | 6,3 | 1,2 | 5,3 | 7 | uzavřený | 8,9 | 28 | | | 2 378,09 CZK | | K0031.12 | M12 | 95,1 | 42,7 | 12,7 | 28,5 | 13 | 19,8 | 15,9 | 12,192 -0,013 | 6,9 | 7,1 | 2 | 9,5 | 8 | uzavřený | 17,8 | 88 | | | 2 661,52 CZK | | K0031.16 | M16 | 107 | 46,3 | - | 38 | 17 | 24,8 | 41 | 35,001 -0,013 | 21 | 8,3 | 2,5 | 12,7 | 12 | otevřený | 26,7 | 135 | | | 7 484,91 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|