Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrický upínač se středovým upínáním
K0011

Excentrický upínač se středovým upínáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentr zušlechtěná ocel 1.7220,
Upínací železa zušlechtěná ocel 1.1191.
Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0011 Excentrický upínač se středovým upínáním 247 kB

Výkresy

Excentrický upínač se středovým upínáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCADPřís.CenaObjednat
K0011.08104±2393720122874M82513 1 922,49 CZK
K0011.10123±2494625163992M103017 2 606,89 CZK
K0011.12146±36158322049120M123019 3 803,80 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33