Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0752_SE Ocelové upínací páky s vnitřním závitem, satinované 213 kB

Výkresy

Ocelové upínací páky s vnitřním závitem, satinované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0752.1041černá RAL 9005satinovaný1M4910131424,5414,531344047716 200,77 CZK
K0752.1051černá RAL 9005satinovaný1M5910131424,5414,531344047716 200,77 CZK
K0752.1061černá RAL 9005satinovaný1M6910131424,5414,531344047716 200,77 CZK
K0752.2061černá RAL 9005satinovaný2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 270,84 CZK
K0752.2081černá RAL 9005satinovaný2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 270,84 CZK
K0752.3081černá RAL 9005satinovaný3M81416212237102454,558,580911122 324,32 CZK
K0752.3101černá RAL 9005satinovaný3M101416212237102454,558,580911122 324,32 CZK
K0752.4101černá RAL 9005satinovaný4M1017192727,54310276367,5951091324 417,85 CZK
K0752.4121černá RAL 9005satinovaný4M1217192727,54310276367,5951091324 417,85 CZK
K0752.5121černá RAL 9005satinovaný5M1223233132491231,57377,51101261526 658,94 CZK
K0752.5161černá RAL 9005satinovaný5M1623233132491231,57377,51101261526 658,94 CZK

Pokyny k tomuto zboží

Popis svěrací páky s vnitřním závitem:
Nastavitelná ovládací páka, skládá se z nelegované oceli C15 (třída pevnosti 5.8). Madlo odolává bez problému i vyšším silám při zavírání a otvírání, protože je vyrobeno z pevného materiálu, z oceli. Do ruky padnoucí madlo svěrací páky je matné, potažené práškovou hmotou a lze ho objednat v sériově vyráběných barvách červené a černé. Matné potažení zajišťuje absorpci světla bez lesklých efektů. Následující rozměry závitů jsou skladem a lze je pohodlně objednat online:

- svěrací páka M5
- svěrací páka M6
- svěrací páka M8
- svěrací páka M10
- svěrací páka M12
- svěrací páka M16

Obsluha svěrací páky s vnějším závitem:
Vnější závit se zašroubuje do protikusu s odpovídajícím vnitřním závitem. Zdvižením ovládací páky vypadnou z ozubení a následně je možné je umístit do požadované polohy. Pokud ho uvolníte ve svěrací páce, opět samočinně zapadne.

Vložka svěrací páky s vnějším závitem:
Svěrací páka se uplatňuje a používá jako ovládací díl především v průmyslu u strojů nebo průmyslových zařízení, ale i ve všech ostatních oblastech s využitím svěrací funkce, např. v zábavní technice, osvětlovací technice, u logistických systémů nebo sportovních zařízení.