Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ECO s vnějším závitem
K0252

Svěrací páky ECO s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Sériově se dodává barva tmavošedá RAL 7021.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, barvy, jakož i nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0252 Svěrací páky ECO s vnějším závitem 175 kB

Výkresy

Svěrací páky ECO s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 46,10 CZK
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 46,10 CZK
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 46,10 CZK
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 46,10 CZK
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 46,10 CZK
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 46,10 CZK
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 46,10 CZK
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 54,52 CZK
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 54,52 CZK
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 54,52 CZK
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 54,52 CZK
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 54,52 CZK
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 55,22 CZK
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 54,52 CZK
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 54,52 CZK
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 54,52 CZK
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 54,52 CZK
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 54,52 CZK
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 55,22 CZK
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 54,52 CZK
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 54,52 CZK
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 54,52 CZK
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 54,52 CZK
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 54,52 CZK
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 55,22 CZK
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 69,03 CZK
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 69,03 CZK
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 69,03 CZK
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 72,07 CZK
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 72,07 CZK
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 72,07 CZK
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 69,03 CZK
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 69,03 CZK
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 69,03 CZK
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 72,07 CZK
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 72,07 CZK
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 72,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33