- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0674Stavitelné nožky, kruhové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyamid. Šroub z oceli.Provedení: Černá. Šroub pozinkovaný.Upozornění:Stavitelná nožka s křížovou drážkou ve dně kruhové základny jako montážní pomůckou. Tuhé provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | H1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0674.3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 11,15 CZK | | K0674.3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 11,44 CZK | | K0674.3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 | | | 12,01 CZK | | K0674.3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 12,01 CZK | | K0674.3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 12,30 CZK | | K0674.3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 12,30 CZK | | K0674.3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 | | | 13,44 CZK | | K0674.3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 13,73 CZK | | K0674.3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 14,87 CZK | | K0674.3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 | | | 14,87 CZK | | K0674.4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 | | | 14,01 CZK | | K0674.4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 14,59 CZK | | K0674.4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 14,59 CZK | | K0674.4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 | | | 15,16 CZK | | K0674.4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 18,02 CZK | | K0674.4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 18,02 CZK | | K0674.4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 | | | 22,88 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|