Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník
K1944

Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník (400 N/mm² pevnost v tahu).
Vřeteno ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Upozornění:Vhodné pro horizontální a vertikální aplikace. Magnetická základna pomáhá k trvalému a přesnému usazení obrobku do svislé polohy.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro K1961
2) Magnetická patka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1944 Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník 182 kB

Výkresy

Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2HH1SF
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1944.015050Tr 30X452621230  2 882,31 CZK
K1944.025050Tr 30X460801230  3 128,55 CZK
K1944.035050Tr 30X4801101230  3 204,34 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33