- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1914Opěrné destičky z tvrdokovu, kruhové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdokov.Provedení: slinováno.Upozornění:Podpěrky z tvrdokovu existují jako 4bodové podpěrky a rýhované. Lze je např. vlepit do základních desek ze šedé litiny.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | D | S | B | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1914.110 | s rýhováním | 6,35 | 3,2 | 2,3 | | | 215,93 CZK | | K1914.111 | s rýhováním | 7,9 | 3,2 | 2,3 | | | 221,08 CZK | | K1914.112 | s rýhováním | 9,5 | 3,2 | 3 | | | 194,48 CZK | | K1914.113 | s rýhováním | 12,7 | 3,2 | 3 | | | 224,22 CZK | | K1914.114 | s rýhováním | 19,05 | 3,2 | 3 | | | 389,82 CZK | | K1914.211 | s jemným rýhováním | 7,9 | 3,2 | 1,5 | | | 234,52 CZK | | K1914.212 | s jemným rýhováním | 9,5 | 3,2 | 2,3 | | | 194,48 CZK | | K1914.213 | s jemným rýhováním | 12,7 | 3,2 | 2,3 | | | 224,22 CZK | | K1914.214 | s jemným rýhováním | 19,05 | 3,2 | 2,3 | | | 389,82 CZK | | K1914.215 | s jemným rýhováním | 25,4 | 4 | 2,3 | | | 758,76 CZK | | K1914.411 | 4bodové podpěry | 7,9 | 3,2 | 3 | | | 221,08 CZK | | K1914.412 | 4bodové podpěry | 9,5 | 3,2 | 3 | | | 194,48 CZK | | K1914.413 | 4bodové podpěry | 12,7 | 4 | 3,5 | | | 234,52 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|