Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel
K1942

Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Upozornění:Průběžný otvor umožňuje jednoduché upnutí a nastavení polohy obrobku.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro K1961
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1942 Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel 251 kB

Výkresy

Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1942.0155049Tr 30X436661342522412250 1 329,04 CZK
K1942.025049Tr 30X4366613507230120,550 1 446,30 CZK
K1942.035049Tr 30X43666137110243161,550 1 808,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33