Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Utahováky s plochou opěrkou, ocel
K1941

Utahováky s plochou opěrkou, ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakované, lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Upozornění:Provedení K1941-01 nemá středicí otvor Ø 12.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro K1961
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1941 Utahováky s plochou opěrkou, ocel 252 kB

Výkresy

Utahováky s plochou opěrkou, ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1941.013131Tr 20X423443852238215  628,63 CZK
K1941.0155049Tr 30X4366642522412260  963,25 CZK
K1941.025049Tr 30X43666507230120,560  1 041,61 CZK
K1941.035049Tr 30X436667110243161,560  1 219,22 CZK
K1941.046570Tr 40X7436610014058252,5100  2 206,49 CZK
K1941.057080Tr 50X8556614021290304170  4 058,63 CZK
K1941.0680100Tr 65X107068190300126345350  7 676,24 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33