Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN
K1453

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kabelové šroubení z nerezové oceli: Vnější části 1.4404, vnitřní části 1.4305.
Kabelové šroubení z plastu: polyamid.
Těsnicí vložka kabelové šroubení: TPU.
Hadice: polyamid.

Provedení: Kabelové šroubení: nerezová ocel, bez povrchové úpravy, plast, průhledný.
Hadice: povrstvená.
Upozornění:Včetně podložek.
Metrický závit EN 60423.
Elektrické krytí IP 66, IP 68 až 15 bar, IP 69K.
Odlehčení v tahu podle EU normy 62444.
EHEDG certifikováno.
Těsnicí vložka ADI - volná.
Teplotní rozsah:Kabelové šroubení z nerezové oceli: -40 °C až +85 °C.
Kabelové šroubení z plastu: -20 °C až +85 °C.
Hadice: -20 °C až +95 °C.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1453 Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN 445 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
D

D1D2D3HSWLCADPřís.CenaObjednat
K1453.12150Kabelové Šroubenínerezová ocelM12X1,5-87-519177 1 049,91 CZK
K1453.16150Kabelové Šroubenínerezová ocelM16x1,5-109-721209 1 123,98 CZK
K1453.20150Kabelové Šroubenínerezová ocelM20X1,5-12,512-927249 1 237,24 CZK
K1453.25150Kabelové Šroubenínerezová ocelM25x1,5-18,518-15273010 1 378,81 CZK
K1453.32150Kabelové Šroubenínerezová ocelM32x1,5-25,323-20273611 1 548,40 CZK
K1453.16151Kabelové ŠroubeníplastM16x1,5-109-725229 237,09 CZK
K1453.20151Kabelové ŠroubeníplastM20X1,5-12,512-929269 259,97 CZK
K1453.25151Kabelové ŠroubeníplastM25x1,5-18,518-15313210 283,71 CZK
K1453.32151Kabelové ŠroubeníplastM32x1,5-25,323-20323811 312,88 CZK
K1461.1250Hadicepolyamid11,816----50M 20 821,09 CZK
K1461.1750Hadicepolyamid15,621,6----50M 22 257,66 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33