Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K0531

Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Funkce:Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se jazýček přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami. Zalomenou západku lze použít pozitivně a negativně.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm
d) Kolíková rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0531 Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačSWH

CADPřís.CenaObjednat
K0531.18321čtyřhran 8 mm2732  261,69 CZK
K0531.43321motýlek 3 mm2732  261,69 CZK
K0531.45321motýlek 5 mm2732  261,69 CZK
K0531.30322kolíková rukojeť2732 262,55 CZK

Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky, z oceli

více informací

Výkresy

Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0532.1000X59040-5933 16,59 CZK
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 16,59 CZK
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 16,59 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33