Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry malé provedení
K0518

Západkové uzávěry malé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Malý západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 6 mm
b) Drážka
c) Kolíková rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0518 Západkové uzávěry malé provedení 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry malé provedení

Západkové uzávěry, malé provedení

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0518.16131čtyřhran 6 mm13,520  64,06 CZK
K0518.20131drážka13,520 64,06 CZK
K0518.30132kolíková rukojeť13,520 67,78 CZK

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

L

CADPřís.CenaObjednat
K0519.125X0757,525 12,30 CZK
K0519.125X13513,525 12,30 CZK
K0519.125X19519,525 12,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33