Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T
K0526

Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Úchytka ve tvaru T umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a matice pochromované.
Úchytka ve tvaru T černá.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0526 Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T 143 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T

Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0526.1183úchyt tvaru T18,527 172,46 CZK
K0526.2183úchyt tvaru T, uzamykatelný18,527 215,64 CZK

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 16,30 CZK
K0523.135X18518,535 16,30 CZK
K0523.135X20520,535 16,30 CZK
K0523.135X22522,535 16,30 CZK
K0523.135X24524,535 16,30 CZK
K0523.145X0454,545 17,73 CZK
K0523.145X0656,545 17,73 CZK
K0523.145X0858,545 17,73 CZK
K0523.145X10510,545 17,73 CZK
K0523.145X12512,545 17,73 CZK
K0523.145X14514,545 17,73 CZK
K0523.145X16516,545 17,73 CZK
K0523.145X18518,545 17,73 CZK
K0523.145X20520,545 17,73 CZK
K0523.145X21521,545 17,73 CZK
K0523.145X22522,545 17,73 CZK
K0523.145X24524,545 17,73 CZK
K0523.145X26526,545 19,45 CZK
K0523.145X28528,545 19,45 CZK
K0523.145X30530,545 19,45 CZK
K0523.145X32532,545 19,45 CZK
K0523.145X34534,545 22,31 CZK
K0523.145X36536,545 22,31 CZK
K0523.145X38538,545 22,31 CZK
K0523.145X40540,545 23,74 CZK
K0523.145X42542,545 23,74 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33