Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry s rukojetí
K0525

Západkové uzávěry s rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Rukojeť umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a matice pochromované.
Ucpávka černá.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem(Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0525 Západkové uzávěry s rukojetí 184 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry s rukojetí

Západkové uzávěry s rukojetí

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry s rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K0525.1183kolíková rukojeť18,527 129,56 CZK
K0525.2183kolíková uzamykatelná rukojeť18,527 200,77 CZK

Západka pro západkové uzávěry z oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 16,30 CZK
K0523.135X18518,535 16,30 CZK
K0523.135X20520,535 16,30 CZK
K0523.135X22522,535 16,30 CZK
K0523.135X24524,535 16,30 CZK
K0523.145X0454,545 17,73 CZK
K0523.145X0656,545 17,73 CZK
K0523.145X0858,545 17,73 CZK
K0523.145X10510,545 17,73 CZK
K0523.145X12512,545 17,73 CZK
K0523.145X14514,545 17,73 CZK
K0523.145X16516,545 17,73 CZK
K0523.145X18518,545 17,73 CZK
K0523.145X20520,545 17,73 CZK
K0523.145X21521,545 17,73 CZK
K0523.145X22522,545 17,73 CZK
K0523.145X24524,545 17,73 CZK
K0523.145X26526,545 19,45 CZK
K0523.145X28528,545 19,45 CZK
K0523.145X30530,545 19,45 CZK
K0523.145X32532,545 19,45 CZK
K0523.145X34534,545 22,31 CZK
K0523.145X36536,545 22,31 CZK
K0523.145X38538,545 22,31 CZK
K0523.145X40540,545 23,74 CZK
K0523.145X42542,545 23,74 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33