Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním
K0285_F

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení F z nástrojové oceli.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení F kaleno a brynýrováno.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0285_F Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním 212 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3HH1H2TKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Objednací číslo
pro opěrné kameny
CADPřís.CenaObjednat
K0285.317X022F17M6102241071328K0385.1010  1 967,68 CZK
K0285.319X024F19M8122441081539K0385.1210  2 130,13 CZK
K0285.324X028F24M10162841082058K0385.1610  2 363,50 CZK
K0285.330X030F30M12203041092395K0385.2010  2 624,34 CZK
K0285.336X036F36M1225364101128136K0385.2510  3 170,88 CZK