- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1913Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, koule z kalené ložiskové oceliProvedení: Šroub třídy pevnosti 12.9, brynýrováno. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby v krátkém provedení se hodí zejména pro válcové dříky DIN 1835 E v kombinaci např. s upínacím zařízením pro nástroje Whistle Notch nebo Weldon.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1913.1416 | M14 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 246,53 CZK | | K1913.1616 | M16 | 7,2 | 16 | 8,5 | 8 | 30 | | | 253,68 CZK | | K1913.1820 | M18X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 317,17 CZK | | K1913.2020 | M20X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 391,25 CZK | | K1913.2025 | M20X2 | 10,7 | 25 | 12 | 10 | 60 | | | 398,97 CZK | | K1913.2425 | M24x2 | 13,5 | 25 | 15 | 12 | 90 | | | 520,23 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|