- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0666Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9. Kulička z oceli na valivá ložiska nebo POM. Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Odkaz na výkres:Provedení A: kulička z oceli Provedení D: kulička z POM
L2 = cca dvě otáčky závitu StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | L | L1 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0666.1046 | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 70,93 CZK | | K0666.10410 | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 70,93 CZK | | K0666.10416 | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 70,93 CZK | | K0666.1058 | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 67,21 CZK | | K0666.10512 | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 67,21 CZK | | K0666.10520 | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 69,78 CZK | | K0666.10610 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 67,21 CZK | | K0666.10616 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 67,21 CZK | | K0666.10620 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 69,78 CZK | | K0666.10625 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 69,78 CZK | | K0666.10650 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 101,24 CZK | | K0666.10660 | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 105,53 CZK | | K0666.10810 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 67,21 CZK | | K0666.10812 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 67,21 CZK | | K0666.10820 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 67,21 CZK | | K0666.10825 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 68,35 CZK | | K0666.10830 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 70,07 CZK | | K0666.10850 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 103,82 CZK | | K0666.10860 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 106,39 CZK | | K0666.10880 | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 109,54 CZK | | K0666.11012 | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 78,08 CZK | | K0666.11016 | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 78,08 CZK | | K0666.11020 | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 82,94 CZK | | K0666.11025 | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 82,94 CZK | | K0666.11035 | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 85,51 CZK | | K0666.11216 | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 89,52 CZK | | K0666.11220 | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 89,52 CZK | | K0666.11230 | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 95,81 CZK | | K0666.11240 | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 106,39 CZK | | K0666.11620 | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 143,00 CZK | | K0666.11625 | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 143,00 CZK | | K0666.11635 | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 151,87 CZK | | K0666.11650 | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 159,30 CZK | | K0666.3046 | D | polyacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 78,94 CZK | | K0666.30410 | D | polyacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 78,94 CZK | | K0666.30416 | D | polyacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 78,94 CZK | | K0666.3058 | D | polyacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 74,36 CZK | | K0666.30512 | D | polyacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 74,36 CZK | | K0666.30520 | D | polyacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 76,08 CZK | | K0666.30610 | D | polyacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | 74,36 CZK | | K0666.30616 | D | polyacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 76,08 CZK | | K0666.30620 | D | polyacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 78,94 CZK | | K0666.30625 | D | polyacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 78,94 CZK | | K0666.30810 | D | polyacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 78,94 CZK | | K0666.30812 | D | polyacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 78,94 CZK | | K0666.30820 | D | polyacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 78,94 CZK | | K0666.30825 | D | polyacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 81,51 CZK | | K0666.30830 | D | polyacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 81,51 CZK | | K0666.31012 | D | polyacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | 87,23 CZK | | K0666.31016 | D | polyacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 87,23 CZK | | K0666.31020 | D | polyacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 92,38 CZK | | K0666.31025 | D | polyacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 92,38 CZK | | K0666.31035 | D | polyacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 94,95 CZK | | K0666.31216 | D | polyacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | 110,40 CZK | | K0666.31220 | D | polyacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 110,40 CZK | | K0666.31230 | D | polyacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 118,40 CZK | | K0666.31240 | D | polyacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 125,84 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|