- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0666Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9. Kulička z oceli na valivá ložiska. Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:Provedení B: se zploštělou kuličkou
L2 = cca dvě otáčky závitu StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | L | L1 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0666.20610 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 115,54 CZK | | K0666.20616 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 115,54 CZK | | K0666.20620 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 111,25 CZK | | K0666.20625 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 141,86 CZK | | K0666.20650 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 102,96 CZK | | K0666.20660 | B | ocel pro valivá ložiska | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 108,39 CZK | | K0666.20810 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 127,56 CZK | | K0666.20812 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 127,56 CZK | | K0666.20820 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 127,56 CZK | | K0666.20825 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 131,85 CZK | | K0666.20830 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 128,41 CZK | | K0666.20850 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 110,40 CZK | | K0666.20860 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 112,11 CZK | | K0666.20880 | B | ocel pro valivá ložiska | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 113,54 CZK | | K0666.21012 | B | ocel pro valivá ložiska | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 141,86 CZK | | K0666.21016 | B | ocel pro valivá ložiska | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 141,86 CZK | | K0666.21020 | B | ocel pro valivá ložiska | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 131,56 CZK | | K0666.21025 | B | ocel pro valivá ložiska | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 143,00 CZK | | K0666.21035 | B | ocel pro valivá ložiska | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 150,44 CZK | | K0666.21216 | B | ocel pro valivá ložiska | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 189,62 CZK | | K0666.21220 | B | ocel pro valivá ložiska | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 190,76 CZK | | K0666.21230 | B | ocel pro valivá ložiska | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 209,64 CZK | | K0666.21240 | B | ocel pro valivá ložiska | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 224,22 CZK | | K0666.21620 | B | ocel pro valivá ložiska | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 290,29 CZK | | K0666.21625 | B | ocel pro valivá ložiska | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 297,73 CZK | | K0666.21635 | B | ocel pro valivá ložiska | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 318,60 CZK | | K0666.21650 | B | ocel pro valivá ložiska | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 348,63 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|