Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
K0302

Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek "arness".

Kulička je jištěna proti protočení.
Odkaz na výkres:
Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha
Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rýhovaná
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0302 Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12° 192 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení C s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení C s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0302.106C7M66,71314,5131010 572,86 CZK
K0302.108C8M86,71314,5131010 707,85 CZK
K0302.110C10M10101821,9191625 799,66 CZK
K0302.112C12M12101821,9191625 799,66 CZK
K0302.116C16M16202733302490 1 095,09 CZK
K0302.120C20M20202733302490 1 426,57 CZK

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0302.306F7M66,71314,5131010 716,43 CZK
K0302.308F8M86,71314,5131010 727,30 CZK
K0302.310F10M10101821,9191625 1 037,32 CZK
K0302.312F12M12101821,9191625 1 037,32 CZK
K0302.316F16M16202733302490 1 259,54 CZK
K0302.320F20M20202733302490 1 426,57 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33