- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380_A
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou
- K0380_B
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou
- K0380_F
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení F, se zploštělou kuličkou, s rýhováním
- K0380_BV
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení BV, zploštělá kulička s pojistkou proti protočení
- K0380_FV
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0380_AKuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli. Kulička z ložiskové oceli.Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý. Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D3 | L | L1 | L2 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0380.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 66,64 CZK | | K0380.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 66,64 CZK | | K0380.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 66,64 CZK | | K0380.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 68,35 CZK | | K0380.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 68,35 CZK | | K0380.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 68,35 CZK | | K0380.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 68,64 CZK | | K0380.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 69,78 CZK | | K0380.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 70,93 CZK | | K0380.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 86,37 CZK | | K0380.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 87,52 CZK | | K0380.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 88,95 CZK | | K0380.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 104,96 CZK | | K0380.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 109,82 CZK | | K0380.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 114,11 CZK | | K0380.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 132,99 CZK | | K0380.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 137,57 CZK | | K0380.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 147,86 CZK | | K0380.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 170,74 CZK | | K0380.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 180,18 CZK | | K0380.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 199,06 CZK | | K0380.120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 360,65 CZK | | K0380.12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 310,60 CZK | | K0380.12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 335,76 CZK | | K0380.124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 690,40 CZK | | K0380.12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 539,97 CZK | | K0380.12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 646,36 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|