- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0477Trubkové spojky patní hliník |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníková litina. Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.Provedení: Hladce vyleštěno. Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Děrová šablona | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0477.512 | 1 | 12,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | | | 349,21 CZK | | K0477.514 | 1 | 14,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | | | 349,21 CZK | | K0477.515 | 1 | 15,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | | | 349,21 CZK | | K0477.516 | 1 | 16,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | | | 349,21 CZK | | K0477.518 | 1 | 18,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | | | 349,21 CZK | | K0477.520 | 2 | 20,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | | | 372,66 CZK | | K0477.525 | 2 | 25,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | | | 372,66 CZK | | K0477.530 | 2 | 30,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | | | 372,66 CZK | | K0477.540 | 1 | 40,17 | 9 | 61 | 56 | 74 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | 10 | 64 | 40 | 40 | M10x30 | 64 | | | 628,34 CZK | | K0477.550 | 1 | 50,22 | 11 | 70 | 66 | 84 | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49,5 | M10x35 | 80 | | | 642,36 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|