Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
K0496

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0496 Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku 222 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 87 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 532,82 CZK
K0496.30203020994033M8x25M8x25 629,20 CZK
K0496.30303030994033M8x25M8x25 629,20 CZK
K0496.402040201094036M10x30M8x25 945,52 CZK
K0496.404040401376045M10x30M10x30 969,25 CZK
K0496.504050401547054M10x35M10x35 1 066,49 CZK
K0496.505050501547054M10x35M10x35 1 066,49 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33