Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
K0472

Trubkové spojky křížové nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0472 Trubkové spojky křížové nerezová ocel 481 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky křížové nerezová ocel

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 906,05 CZK

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 1 675,10 CZK
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 2 288,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33