- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2028Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, měkčené-PVC.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Tvrdost Shore 92 A. UV stabilní. ØD = vnější průměr trubek, na které se příslušná krytka nasazuje.Použití:Krytky slouží jako ochrana proti ostrým hranám trubek.Teplotní rozsah:Odolnost vůči nízkým teplotám až do cca -15 °C při zatížení.Montáž:Mírné zahřátí na cca 40 °C zjednodušuje montáž, zvyšuje přilnavost a umožňuje vyrovnat větší tolerance trubek.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2028.06 | 5,8-6,2 | 10 | | | 3,43 CZK | | K2028.08 | 7,9-8,5 | 11 | | | 5,15 CZK | | K2028.10 | 9,8-10,2 | 13 | | | 5,72 CZK | | K2028.12 | 11,8-12,8 | 15 | | | 6,29 CZK | | K2028.16 | 15,5-16,5 | 22,5 | | | 6,86 CZK | | K2028.18 | 17,8-18,8 | 21 | | | 7,15 CZK | | K2028.19 | 18,8-19,4 | 22 | | | 9,15 CZK | | K2028.20 | 19,4-20,8 | 21,5 | | | 8,01 CZK | | K2028.22 | 21,8-23 | 22 | | | 9,15 CZK | | K2028.25 | 24,5-26 | 24 | | | 12,30 CZK | | K2028.27 | 26,5-28 | 26 | | | 15,73 CZK | | K2028.28 | 27,5-29 | 25 | | | 16,02 CZK | | K2028.30 | 29,5-31,5 | 26 | | | 16,02 CZK | | K2028.32 | 31,5-33,5 | 26 | | | 16,87 CZK | | K2028.34 | 33-35,5 | 26 | | | 20,59 CZK | | K2028.38 | 37-39 | 27 | | | 24,88 CZK | | K2028.40 | 39-41 | 26 | | | 28,60 CZK | | K2028.42 | 41-43 | 26 | | | 28,60 CZK | | K2028.43 | 42-44,5 | 26 | | | 29,46 CZK | | K2028.45 | 44-46 | 26 | | | 32,32 CZK | | K2028.48 | 47-49,5 | 27 | | | 32,60 CZK | | K2028.50 | 48,5-51 | 27 | | | 33,75 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|