Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnetické snímače pasivní snímače, miniaturní konstrukční provedení
K1959

Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PVC.
Provedení: Kompaktní konstrukce složená ze snímače a konektoru,
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm.
Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).
Upozornění:Pracuje s magnetickými páskami K1663.
Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí činit 0,1 až 2 mm.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost jsou závislé na následné elektronice.
Nástrčné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Technické údaje:- Elektrické krytí IP 67; EN 60529 (hlavice snímače)
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Teplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
Příslušenství:Ukazatele polohy K1905 a K1906.
Magnetické pásky K1663.
Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno (hlavice snímače).Odkaz na výkres:
1) Sinus před kosinem
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1959 Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení 291 kB

Výkresy

Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPL

HCADPřís.CenaObjednat
K1959.0020020026,715 4 118,97 CZK
K1959.0050050026,715 4 118,97 CZK
K1959.01000100026,715 4 118,97 CZK
K1959.02000200026,715 4 118,97 CZK
K1959.05000500026,715 4 611,18 CZK
K1959.100001000026,715 5 432,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33