- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0409
Ukazatel polohy
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky se používají společně se zápustným šroubem DIN EN ISO 2009 nebo DIN EN ISO 10642 na čelní ploše konců hřídelů pro axiální upevnění a zajištění ovládacích kol a klik s drážkou pro zalícovanou pružinu.
Podložky lze používat u kol pro ruční ovládání K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.
Podložky z oceli lze používat jako protikus magnetů.Odkaz na výkres:D3 = pro zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642
1) Zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642 2) Podložka 3) Ovládací kolo 4) Hřídel Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0173.00310 | ocel | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 22,31 CZK | | K0173.00313 | ocel | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 22,31 CZK | | K0173.00416 | ocel | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 22,31 CZK | | K0173.00420 | ocel | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 23,74 CZK | | K0173.00520 | ocel | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 26,31 CZK | | K0173.00522 | ocel | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 26,31 CZK | | K0173.00525 | ocel | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 31,46 CZK | | K0173.00528 | ocel | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 34,89 CZK | | K0173.00630 | ocel | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 43,19 CZK | | K0173.00632 | ocel | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 43,19 CZK | | K0173.00636 | ocel | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 52,34 CZK | | K0173.00640 | ocel | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 64,92 CZK | | K0173.00645 | ocel | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 80,08 CZK | | K0173.00652 | ocel | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 113,83 CZK | | K0173.10310 | nerezová ocel | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 28,60 CZK | | K0173.10313 | nerezová ocel | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 32,60 CZK | | K0173.10416 | nerezová ocel | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 34,89 CZK | | K0173.10420 | nerezová ocel | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 40,61 CZK | | K0173.10520 | nerezová ocel | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 47,48 CZK | | K0173.10522 | nerezová ocel | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 47,48 CZK | | K0173.10525 | nerezová ocel | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 52,05 CZK | | K0173.10528 | nerezová ocel | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 56,34 CZK | | K0173.10630 | nerezová ocel | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 67,21 CZK | | K0173.10632 | nerezová ocel | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 67,21 CZK | | K0173.10636 | nerezová ocel | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 72,64 CZK | | K0173.10640 | nerezová ocel | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 80,65 CZK | | K0173.10645 | nerezová ocel | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 102,10 CZK | | K0173.10652 | nerezová ocel | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 121,84 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|