Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Odkaz na výkres:
Provedení H: bez příčného otvoru
Provedení M: s příčným otvorem a závitovým kolíkem
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0262 Rýhovaná ovládací kola s úchytem 235 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhovaná ovládací kola s úchytem

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení H, bez příčného otvoru

více informací

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení H, bez příčného otvoru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3HH1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0262.2106Htmavošedá RAL 70216H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21061Horanžová RAL 20046H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21062Hsignální zelená RAL60326H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21063Hmodrá RAL50176H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21065Hsvětle šedá RAL 70356H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21066Hbezpečnostní červená RAL 30206H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.21067Hřepkově žlutá RAL 10216H84016,5103113161510 190,76 CZK
K0262.2206Htmavošedá RAL 70216H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22061Horanžová RAL 20046H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22062Hsignální zelená RAL60326H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22063Hmodrá RAL50176H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22065Hsvětle šedá RAL 70356H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22066Hbezpečnostní červená RAL 30206H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.22067Hřepkově žlutá RAL 10216H850181036151618,510 216,50 CZK
K0262.2308Htmavošedá RAL 70218H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23081Horanžová RAL 20048H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23082Hsignální zelená RAL60328H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23083Hmodrá RAL50178H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23085Hsvětle šedá RAL 70358H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23086Hbezpečnostní červená RAL 30208H86322104117162514 243,39 CZK
K0262.23087Hřepkově žlutá RAL 10218H86322104117162514 243,39 CZK

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným otvorem a závitovým kolíkem

více informací

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným otvorem a závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADPřís.CenaObjednat
K0262.1106Mtmavošedá RAL 70216H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11061Moranžová RAL 20046H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11062Msignální zelená RAL60326H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11063Mmodrá RAL50176H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11065Msvětle šedá RAL 70356H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11066Mbezpečnostní červená RAL 30206H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.11067Mřepkově žlutá RAL 10216H84016,510M43113165,51510 233,38 CZK
K0262.1206Mtmavošedá RAL 70216H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12061Moranžová RAL 20046H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12062Msignální zelená RAL60326H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12063Mmodrá RAL50176H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12065Msvětle šedá RAL 70356H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12066Mbezpečnostní červená RAL 30206H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.12067Mřepkově žlutá RAL 10216H8501810M43615165,518,510 259,40 CZK
K0262.1308Mtmavošedá RAL 70218H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13081Moranžová RAL 20048H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13082Msignální zelená RAL60328H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13083Mmodrá RAL50178H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13085Msvětle šedá RAL 70358H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13086Mbezpečnostní červená RAL 30208H8632210M441171682514 286,29 CZK
K0262.13087Mřepkově žlutá RAL 10218H8632210M441171682514 286,29 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33