- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K0409
Ukazatel polohy
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1468Válcové úchyty, plastové otočné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404Provedení: Úchyt, černý. Ocelové části, brynýrované. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Přednosti:Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor Rukojeti pro ovládací kola a kliky Různé velikosti závitu NOVO grip KIPP-DesignZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | L1 | L2 | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1468.1104 | vnitřní závit | ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 63,78 CZK | | K1468.1205 | vnitřní závit | ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 70,64 CZK | | K1468.1306 | vnitřní závit | ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 76,65 CZK | | K1468.1408 | vnitřní závit | ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 94,67 CZK | | K1468.3104 | vnitřní závit | nerezová ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 144,14 CZK | | K1468.3205 | vnitřní závit | nerezová ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 163,02 CZK | | K1468.3306 | vnitřní závit | nerezová ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 186,47 CZK | | K1468.3408 | vnitřní závit | nerezová ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 230,23 CZK | |
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1468.104 | vnější závit | ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 63,78 CZK | | K1468.205 | vnější závit | ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 70,64 CZK | | K1468.306 | vnější závit | ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 76,65 CZK | | K1468.408 | vnější závit | ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 94,67 CZK | | K1468.2104 | vnější závit | nerezová ocel | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 144,14 CZK | | K1468.2205 | vnější závit | nerezová ocel | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 163,02 CZK | | K1468.2306 | vnější závit | nerezová ocel | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 186,47 CZK | | K1468.2408 | vnější závit | nerezová ocel | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 230,23 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|