- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1939Pojistné kroužky do otvorů DIN 472 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.Provedení: Pružinová ocel, fosfátovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pojistné kroužky DIN 472 jsou pojistné prvky pro otvory s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1939.080800 | ocel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 3,15 CZK | | K1939.091000 | ocel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 3,15 CZK | | K1939.101000 | ocel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 3,15 CZK | | K1939.121000 | ocel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 3,43 CZK | | K1939.141000 | ocel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,00 CZK | | K1939.151000 | ocel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,00 CZK | | K1939.161000 | ocel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,86 CZK | | K1939.171000 | ocel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 5,15 CZK | | K1939.181000 | ocel | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 5,15 CZK | | K1939.191000 | ocel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 5,15 CZK | | K1939.201000 | ocel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 5,72 CZK | | K1939.221000 | ocel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 7,72 CZK | | K1939.241200 | ocel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 8,87 CZK | | K1939.251200 | ocel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 10,01 CZK | | K1939.261200 | ocel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 11,15 CZK | | K1939.281200 | ocel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 11,44 CZK | | K1939.301200 | ocel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 12,01 CZK | | K1939.321200 | ocel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 14,87 CZK | | K1939.351500 | ocel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 19,45 CZK | | K1939.381500 | ocel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 20,02 CZK | | K1939.401750 | ocel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 33,18 CZK | | K1939.451750 | ocel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 34,32 CZK | | K1939.471750 | ocel | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 44,62 CZK | | K1939.502000 | ocel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 45,19 CZK | | K1939.552000 | ocel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 47,48 CZK | | K1939.602000 | ocel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 50,34 CZK | | K1939.752500 | ocel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 72,36 CZK | | K1939.080801 | nerezová ocel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 11,44 CZK | | K1939.091001 | nerezová ocel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 13,73 CZK | | K1939.101001 | nerezová ocel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 14,87 CZK | | K1939.121001 | nerezová ocel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 16,02 CZK | | K1939.141001 | nerezová ocel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 16,59 CZK | | K1939.151001 | nerezová ocel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 17,73 CZK | | K1939.161001 | nerezová ocel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 19,16 CZK | | K1939.171001 | nerezová ocel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 20,88 CZK | | K1939.191001 | nerezová ocel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 23,17 CZK | | K1939.201001 | nerezová ocel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 24,02 CZK | | K1939.221001 | nerezová ocel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 28,60 CZK | | K1939.241201 | nerezová ocel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 33,75 CZK | | K1939.251201 | nerezová ocel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 36,04 CZK | | K1939.261201 | nerezová ocel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 37,18 CZK | | K1939.281201 | nerezová ocel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 38,32 CZK | | K1939.301201 | nerezová ocel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 40,04 CZK | | K1939.321201 | nerezová ocel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 42,04 CZK | | K1939.351501 | nerezová ocel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 43,19 CZK | | K1939.381501 | nerezová ocel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 49,48 CZK | | K1939.401751 | nerezová ocel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 54,05 CZK | | K1939.451751 | nerezová ocel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 63,49 CZK | | K1939.502001 | nerezová ocel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 65,78 CZK | | K1939.552001 | nerezová ocel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 67,21 CZK | | K1939.602001 | nerezová ocel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 81,51 CZK | | K1939.752501 | nerezová ocel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 171,31 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|