|
|
K1327Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku... |
zpět |
- Produkty
- Sale
- Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404. Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Šestihranný šroub s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT®.
Pouze kombinace těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® a speciálně modifikovaného šestihranného šroubu zaručuje utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Obzvlášť v oblastech vedení výrobků nebo uvnitř aseptických izolátorů je to nezbytné. Šrouby jsou na hlavě šroubu a na dosedací ploše těsnicí podložky a podložky vyleštěny do vysokého lesku. Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na šroubu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění. Každá propadlina nebo prohloubení na hlavě šroubu, žádné vyražení nebo ozubení pod přírubou. Na vyžádání:Nástroje velikostí 8–24.Příslušenství:Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491. Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | B | K | L | R | SW | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1327.04X25 | M4 | 10,8 | 4 | 14 | 6,3 | 25 | 0,45 | 7 | výběhovy výrobek | | | 79,22 CZK | | K1327.05X30 | M5 | 11,8 | 5 | 16 | 7,3 | 30 | 0,5 | 8 | výběhovy výrobek | | | 74,65 CZK | | K1327.06X40 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,55 | 10 | výběhovy výrobek | | | 104,10 CZK | | K1327.06X45 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 45 | 0,55 | 10 | výběhovy výrobek | | | 112,97 CZK | | K1327.06X50 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 50 | 0,55 | 10 | výběhovy výrobek | | | 123,55 CZK | | K1327.08X35 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 35 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 141,28 CZK | | K1327.08X40 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 40 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 150,72 CZK | | K1327.08X45 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 45 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 165,59 CZK | | K1327.08X50 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 50 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 174,75 CZK | | K1327.08X55 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 55 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 195,91 CZK | | K1327.08X60 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 60 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 195,91 CZK | | K1327.08X65 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 65 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 211,93 CZK | | K1327.08X70 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 70 | 0,7 | 13 | výběhovy výrobek | | | 211,93 CZK | | K1327.10X25 | M10 | 22,3 | 10 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 157,01 CZK | | K1327.10X35 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 35 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 174,46 CZK | | K1327.10X40 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 40 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 192,19 CZK | | K1327.10X50 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 50 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 216,22 CZK | | K1327.10X55 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 55 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 234,23 CZK | | K1327.10X60 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 60 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 234,23 CZK | | K1327.10X70 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 70 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 259,40 CZK | | K1327.10X75 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 75 | 0,8 | 16 | výběhovy výrobek | | | 282,85 CZK | | K1327.12X35 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 35 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 252,82 CZK | | K1327.12X45 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 45 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 294,87 CZK | | K1327.12X50 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 306,88 CZK | | K1327.12X55 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 55 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 336,34 CZK | | K1327.12X60 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 336,34 CZK | | K1327.12X70 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 366,65 CZK | | K1327.12X75 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 75 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 432,43 CZK | | K1327.12X80 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 432,43 CZK | | K1327.16X30 | M16 | 35 | 16 | 26 | 21 | 30 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 343,20 CZK | | K1327.16X35 | M16 | 35 | 16 | 31 | 21 | 35 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 354,07 CZK | | K1327.16X40 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 40 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 363,22 CZK | | K1327.16X45 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 45 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 382,67 CZK | | K1327.16X50 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 50 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 406,98 CZK | | K1327.16X55 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 55 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 430,43 CZK | | K1327.16X65 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 65 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 478,19 CZK | | K1327.16X70 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 70 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 478,19 CZK | | K1327.16X75 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 75 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 526,81 CZK | | K1327.16X80 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 80 | 1,2 | 24 | výběhovy výrobek | | | 526,81 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|