- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0697Závitové šrouby DIN 6379 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Závit válcovaný. M6–M12 zušlechtěno na 10.9, černý. M14–M36 zušlechtěno na 8.8, černý.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | B1 | B2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0697.0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 17,16 CZK | | K0697.0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 21,45 CZK | | K0697.0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 21,45 CZK | | K0697.0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 24,31 CZK | | K0697.0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 26,31 CZK | | K0697.06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 40,33 CZK | | K0697.0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 22,88 CZK | | K0697.0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 28,89 CZK | | K0697.0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 34,89 CZK | | K0697.08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 34,89 CZK | | K0697.08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 150,15 CZK | | K0697.08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 83,23 CZK | | K0697.1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 31,17 CZK | | K0697.1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 40,04 CZK | | K0697.10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 48,91 CZK | | K0697.10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 49,48 CZK | | K0697.10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 68,35 CZK | | K0697.10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 79,22 CZK | | K0697.1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 40,04 CZK | | K0697.1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 42,33 CZK | | K0697.1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 48,33 CZK | | K0697.12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 54,05 CZK | | K0697.12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 66,92 CZK | | K0697.12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 79,22 CZK | | K0697.12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 82,94 CZK | | K0697.1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 49,48 CZK | | K0697.1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 118,69 CZK | | K0697.14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 66,35 CZK | | K0697.14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 74,93 CZK | | K0697.14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 82,94 CZK | | K0697.14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 113,83 CZK | | K0697.14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 141,86 CZK | | K0697.1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 82,08 CZK | | K0697.1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 91,52 CZK | | K0697.16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 91,81 CZK | | K0697.16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 98,38 CZK | | K0697.16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 138,42 CZK | | K0697.16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 163,02 CZK | | K0697.16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 188,76 CZK | | K0697.16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 234,52 CZK | | K0697.16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 265,12 CZK | | K0697.16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 430,14 CZK | | K0697.1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 155,58 CZK | | K0697.18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 207,64 CZK | | K0697.18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 215,07 CZK | | K0697.18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 249,39 CZK | | K0697.18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 309,74 CZK | | K0697.18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 397,83 CZK | | K0697.2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 138,42 CZK | | K0697.20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 158,44 CZK | | K0697.20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 199,91 CZK | | K0697.20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 268,84 CZK | | K0697.20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 311,74 CZK | | K0697.20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 390,10 CZK | | K0697.20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 522,81 CZK | | K0697.20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 572,57 CZK | | K0697.22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 352,64 CZK | | K0697.22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 279,42 CZK | | K0697.22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 381,24 CZK | | K0697.22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 450,45 CZK | | K0697.22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 473,33 CZK | | K0697.22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 573,72 CZK | | K0697.24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 232,80 CZK | | K0697.24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 258,26 CZK | | K0697.24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 260,26 CZK | | K0697.24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 353,78 CZK | | K0697.24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 380,67 CZK | | K0697.24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 474,19 CZK | | K0697.24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 547,40 CZK | | K0697.24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 763,33 CZK | | K0697.24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 968,68 CZK | | K0697.27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 644,36 CZK | | K0697.27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 721,58 CZK | | K0697.27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 762,76 CZK | | K0697.27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 1 080,51 CZK | | K0697.27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 1 192,33 CZK | | K0697.30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 591,16 CZK | | K0697.30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 751,32 CZK | | K0697.30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 1 043,90 CZK | | K0697.30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 1 506,93 CZK | | K0697.30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 2 111,25 CZK | | K0697.301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 4 329,47 CZK | | K0697.36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 994,42 CZK | | K0697.36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 1 300,16 CZK | | K0697.36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 1 311,02 CZK | | K0697.36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 1 504,65 CZK | | K0697.36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 1 897,90 CZK | | K0697.36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 2 006,29 CZK | | K0697.36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 2 950,38 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|