- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0756Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp.... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno, tlačný čep kalený.Upozornění:U kolíkových šroubů s volnou kolíkovou rukojetí je rukojeť posuvná a v každé poloze přidržovaná tlačnou pružinou. Prstence omezují dráhu posuvu. U šroubů s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0756.106X40 | pevná kolíková rukojeť | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 184,18 CZK | | K0756.106X50 | pevná kolíková rukojeť | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 189,05 CZK | | K0756.108X50 | pevná kolíková rukojeť | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 207,06 CZK | | K0756.108X60 | pevná kolíková rukojeť | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 216,79 CZK | | K0756.110X60 | pevná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 249,39 CZK | | K0756.110X70 | pevná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 258,26 CZK | | K0756.112X70 | pevná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 267,41 CZK | | K0756.112X80 | pevná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 278,85 CZK | | K0756.116X75 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 361,50 CZK | | K0756.116X90 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 370,08 CZK | | K0756.116X110 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 391,25 CZK | | K0756.120X75 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 525,95 CZK | | K0756.120X90 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 554,55 CZK | | K0756.120X110 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 576,00 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0756.210X40 | volná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 | | | 293,72 CZK | | K0756.210X50 | volná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 | | | 300,30 CZK | | K0756.212X50 | volná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 | | | 355,21 CZK | | K0756.212X60 | volná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 | | | 365,79 CZK | | K0756.216X55 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 | | | 494,78 CZK | | K0756.216X70 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 | | | 511,65 CZK | | K0756.216X90 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 | | | 541,11 CZK | | K0756.220X55 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 | | | 698,13 CZK | | K0756.220X70 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 | | | 721,86 CZK | | K0756.220X90 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 | | | 757,33 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|