Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN
K1452

Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro a ovládání: 1.4404.
Uzemňovací matice a šroub s límcem: 1.4301.
Těsnění: silikon modrý, vyhovuje požadavkům FDA.

Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Hygienický nerezový západkový uzávěr vylučuje napadení choroboplodnými zárodky a splňuje přísné zkušební předpisy pro potravinářské stroje a hygienu.
Promyšlený geometrický tvar, zrcadlový lesk nerezových povrchů a rotačně centrické těsnění spolehlivě zamezují usazování nečistot. Voda, čisticí prostředky apod. zde mohou úplně odtéci a zabraňují tak kontaminaci.

Právě v procesech, u kterých odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům hraje významnou roli, je nutno používat optimalizované rozvodné skříně, svorkovnice a ovládací prvky na výrobních zařízeních. Hygienický západkový uzávěr HD konstruovaný podle zásad Hygienic DESIGN splňuje přísné předpisy potravinářského průmyslu a hodí se tak optimálně do Vašich profesionálních hygienických aplikací.
Speciální utěsnění je určeno pro vysokotlaké pneumatické tryskání do max. tlaku 100 barů a splňuje IP65/67. Navíc je těsnění teplotně stabilní do 80 °C a díky svému modrému zabarvení vyhovuje předpisům FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1452 Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN 202 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN

Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry s rukojetí ve tvaru T v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HH1H3L1S
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1452.118830184031008 2 520,52 CZK

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 68,07 CZK
K1340.450808202630405045 68,07 CZK
K1340.4510010222832425245 68,07 CZK
K1340.4514014263236465645 68,07 CZK
K1340.4516016283438485845 68,07 CZK
K1340.4518018303640506045 68,07 CZK
K1340.4520020323842526245 68,07 CZK
K1340.4522022344044546445 68,07 CZK
K1340.4524024364246566645 68,07 CZK
K1340.4526026384448586845 68,07 CZK
K1340.4528028404650607045 68,07 CZK
K1340.4532032445054647445 68,07 CZK
K1340.4550050626872829245 68,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33