Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli
K1558

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlavice z plastu...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro z nerezové oceli.
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).
Provedení: Pouzdro lesklé.
Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF" a stopka zasunutá.
Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy "ON".
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Příslušenství:Upínací desky K1062Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1558 Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli 407 kB
 Technická informace pro otočný upínací uzávěr K1558 a upínací desky K1062 186 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1558.516polyamidčep z oceli515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 868,30 CZK
K1558.817polyamidčep z oceli81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 890,89 CZK

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, otočná hlavice z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, otočná hlavice z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1558.1516nerezová ocelčepy z nerezové oceli515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 1 554,12 CZK
K1558.1817nerezová ocelčepy z nerezové oceli81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 1 645,36 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33