Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západka pro kompresní otočné závory, z oceli
K0530

Západka pro kompresní otočné závory, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0530 Západka pro kompresní otočné závory, z oceli 116 kB

Výkresy

Západka pro kompresní otočné závory, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0530.145X3203245 16,59 CZK
K0530.145X3503545 16,59 CZK
K0530.145X3803845 19,45 CZK
K0530.145X4404445 19,45 CZK
K0530.151X3203251 19,45 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33