Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé
K1134_A

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1134_A Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé 163 kB

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
SpecifikaceDLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1106100AocelŠestihranM06X1967 na požádání
K1134.1108100AocelŠestihranM8x19,56,59 na požádání
K1134.1108125AocelŠestihranM08X1,259,56,59 na požádání
K1134.1110100AocelŠestihranM10x19,56,511 na požádání
K1134.1118AocelŠestihranR1/89,56,511 na požádání
K1134.2106100Anerezová ocelŠestihranM06X1967 na požádání
K1134.2108100Anerezová ocelŠestihranM8x19,56,59 na požádání
K1134.2108125Anerezová ocelŠestihranM08X1,259,56,59 na požádání
K1134.2110100Anerezová ocelŠestihranM10x19,56,511 na požádání
K1134.2118Anerezová ocelŠestihranG1/89,56,511 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33