Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Průzor z termoplastu, z polyamidu. O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR). Reflektor z hliníku. Šroub a šestihranná matice z oceli.Provedení: Pouzdro černé, lakované. Průzor průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C. Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá. Šroub a šestihranná matice, pozinkované.Upozornění:Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,5. Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku. Maximální provozní teplota: 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez teploměru Provedení B: s teploměrem
1) Ploché těsnění 2) O-kroužek
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.