Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: bez otvoru pro odvzdušnění
Provedení D: s otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) pouze v provedení D
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0468 Měrky hladiny oleje 134 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měrky hladiny oleje

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.22714B271418134341310 37,75 CZK
K0468.23218B32182414545179 44,62 CZK
K0468.23220B32202414544,51810 47,48 CZK

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.32714C271418134342017 37,75 CZK
K0468.33012C271218144362016 33,18 CZK
K0468.33318C331824145442117,5 42,61 CZK
K0468.33520C352024165462117,5 41,76 CZK

Olejové měrky, provedení D, s otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové měrky, provedení D, s otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.42714D271418134342017 40,33 CZK
K0468.43318D331824145442117,5 44,62 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33