Třmenové úchyty z hliníku, oválné, šikmé
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
K1060_ATřmenové úchyty z biopolymeru, montáž ze strany obsluhy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny. Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.Provedení: Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy.Upozornění:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností). Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.Montáž:Provedení A ze strany obsluhy. Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu). Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy. Šetření omezených fosilních zdrojů. Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu. Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | L | S | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1060.101100052143 | A | s průchozím otvorem | přírodní buk | 100 | 17 | 9,5 | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000 | | | 151,01 CZK | | K1060.101120062143 | A | s průchozím otvorem | přírodní buk | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000 | | | 175,32 CZK | | K1060.101140082143 | A | s průchozím otvorem | přírodní buk | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000 | | | 229,94 CZK | | K1060.10110005290 | A | s průchozím otvorem | tmavošedá RAL 7021 | 100 | 17 | 9,5 | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000 | | | 151,01 CZK | | K1060.10112006290 | A | s průchozím otvorem | tmavošedá RAL 7021 | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000 | | | 175,32 CZK | | K1060.10114008290 | A | s průchozím otvorem | tmavošedá RAL 7021 | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000 | | | 229,94 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|