K0234Profilové úchyty z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla jsou dodávána s vnitřním závitem M6 nebo s průchozím otvorem pro šroub M5 pro boční montáž.Montáž:Provedení A ze zadní strany. Provedení B ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | D | H | L | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0234.086061 | A | černě eloxováno | 86 | M6 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 931,50 CZK | | K0234.100061 | A | černě eloxováno | 100 | M6 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 990,13 CZK | | K0234.120061 | A | černě eloxováno | 120 | M6 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 1 072,50 CZK | | K0234.086063 | A | přírodně eloxováno | 86 | M6 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 897,18 CZK | | K0234.100063 | A | přírodně eloxováno | 100 | M6 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 952,09 CZK | | K0234.120063 | A | přírodně eloxováno | 120 | M6 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 1 029,89 CZK | | K0234.086051 | B | černě eloxováno | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 931,50 CZK | | K0234.100051 | B | černě eloxováno | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 990,13 CZK | | K0234.120051 | B | černě eloxováno | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 1 072,50 CZK | | K0234.086053 | B | přírodně eloxováno | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 897,18 CZK | | K0234.100053 | B | přírodně eloxováno | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 952,09 CZK | | K0234.120053 | B | přírodně eloxováno | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 1 029,89 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|